17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

泥水用大型水中ポンプ (非自動)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

泥水用大型水中ポンプ (非自動)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SXD6-015-50HZ

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・繊維質の夾雑物も移送できます。
・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシール又はシールリングを併用しています。
・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
【用途】
・建設土木用。
・汚水排水処理用。
・工業設備用。

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
850-8573
質量(g)
27000.0
材質1
ケーシング・羽根車:FCD450●主軸:S35C
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト