17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンハヤト セイデンエックス SX235
  • サンハヤト セイデンエックス

サンハヤト セイデンエックス

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:7日目

【特長】・ウエスなどに染み込ませ、拭き取るだけで静電気と汚れが簡単に取れ、効果が持続します。除電しにく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電・帯電防止剤
  • JANコード
    4931442442355
  • トラスココード
    816-3403
  • 容量(ml)
    220
  • 質量(g)
    260
  • 容量(L)
    260

型番:

SX235
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SX235の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
JANコード
4931442442355
トラスココード
816-3403
容量(ml)
220
質量(g)
260
容量(L)
260

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SX235
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエスなどに染み込ませ、拭き取るだけで静電気と汚れが簡単に取れ、効果が持続します。除電しにくいマイナスチャージの静電気にも威力を発揮します。無色透明、微香性です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンハヤト セイデンエックスの型番SX235のページです。 型番SX235に関する仕様情報を記載しております。
サンハヤト セイデンエックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンハヤト セイデンエックス
ESD対策コーティング剤
帯電防止剤
コートロンV 帯電防止剤
液体ゴム ビンタイプ
アキレス 静電気除去(イオンブロアー) スタティックメイト
メーカーサンハヤトホーザンアキレスコクゴユタカメイクアキレス
通常価格1,0908,81614,500 -2,283 -1,64363,207
通常出荷日7日目3日目4日目在庫品1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤---
JANコード4931442442355-----
トラスココード816-3403-----
容量(ml)220-----
質量(g)260-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト