17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

通常単価(税別)
1,079
税込単価
1,187
通常出荷日:4日目

【特長】・アクリルやポリカーボネートも強力に接着するシーリング材です。・油性系塗料は適しません。・優れ...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901761165785
  • トラスココード
    813-5055
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90
  • 防カビタイプ
  • 容量(g)
    140
  • JIS規格
    ×

型番:

SX-006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SX-006の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901761165785
トラスココード
813-5055
質量(g)
140.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
-30~90
防カビタイプ
容量(g)
140
JIS規格
×
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SX-006
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079
( 1,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリルやポリカーボネートも強力に接着するシーリング材です。
・油性系塗料は適しません。
・優れた接着性、抗菌性、防カビ性をもち、屋内、屋外でも使用できるシーリング材です。
・無可塑・無溶剤、低臭タイプです。
・硬化後塗料の上塗りができます。
・マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
・幅広い材料に良好な接着性を持ちます。
・摩擦や薬品・紫外線に強く、屋内外で優れた耐久性を示します。
【用途】
・浴室タイルのひび・すき間・水漏れ補修、外壁のひび・すき間・水漏れ補修に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂
【セット内容】
・マスキングテープ
・ノズル
・ヘラ
・絞り器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーシール ホワイト P100ml SX-006の型番SX-006のページです。 型番SX-006に関する仕様情報を記載しております。
スーパーシール ホワイト P100ml SX-006のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーシール ホワイト P100ml SX-006
スーパーシール グレー P50ml SX-016
目地シール P100g HJ-137
石材シール
金属シール
屋根シール
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,079544 -4569229841,127
通常出荷日4日目4日目〜4日目1日目1日目1日目
ホワイト-ホワイトグレーグレーグレー
JANコード4901761165785-4901761101547490176117883949017611788224901761178815
トラスココード813-5055-813-5146374-9240374-9231374-9223
質量(g)140.000-130.000182.000182.000182.000
材質1主成分:変成シリコーン樹脂-主成分:アクリル樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト