ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) グリーン

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) グリーン SWPH-1875TS1MG
通常単価(税別)
58,714
税込単価
64,585
通常出荷日:4日目

【ワークテーブル300シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間半面棚板、足...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SWPH-1875TS1MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWPH-1875TS1MGの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SWPH-1875TS1MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,714
( 64,585 )
4日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル300シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間半面棚板、足元に半面棚板付。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。
・足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) グリーンの型番SWPH-1875TS1MGのページです。 型番SWPH-1875TS1MGに関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) グリーン
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) アイボリー
ヤマテック ワークテーブル用オプション 1段キャビネット
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット深型W500・1段
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格58,71458,71414,02012,78317,31416,457
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト