17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01) SWP2-05M

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

通常単価(税別)
16,220
税込単価
17,842
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・Φ3×400mm(先丸)・コード長(m):1・サーミスタ ・温度-15~250℃・JAN...

詳細を確認

    型番:

    SWP2-05M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SWP2-05Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SWP2-05M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,220
    ( 17,842 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・Φ3×400mm(先丸)
    ・コード長(m):1
    ・サーミスタ
    ・温度-15~250℃
    ・JANコード:4974425807505
    ・トラスココード:805-1117
    ・質量:105g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)の型番SWP2-05Mのページです。 型番SWP2-05Mに関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)
    SK-250WP2用オプションセンサ
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格16,22012,90814,16712,92014,33312,908
    通常出荷日7日目7日目7日目2日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト