17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SK-250WP2用オプションセンサ

通常単価(税別)
12,920
税込単価
14,212
通常出荷日:2日目

【特長】・SK-250WP2シリーズ用標準センサーの食品用中心温度センサーです。

  • トラスココード
    828-4102
  • JANコード
    4974425807109
  • コード長さ(m)
    1
  • 質量(g)
    100.000

型番:

SWP2-01M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWP2-01Mの仕様・寸法情報

トラスココード
828-4102
JANコード
4974425807109
コード長さ(m)
1
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWP2-01M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920
( 14,212 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-250WP2シリーズ用標準センサーの食品用中心温度センサーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-250WP2用オプションセンサの型番SWP2-01Mのページです。 型番SWP2-01Mに関する仕様情報を記載しております。
SK-250WP2用オプションセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-250WP2用オプションセンサ
防水型デジタル温度計SK-270WP
K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格12,92029,30013,60014,33312,90817,007
通常出荷日2日目4日目1日目7日目7日目7日目
トラスココード828-4102257-4104805-1216805-1264805-1261805-1262
JANコード497442580710949744258016024974425583508497442580774149744258077104974425807727
コード長さ(m)10.70.75---
質量(g)100.000282.00050175.000180.000270.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト