ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740) SVRC-1890-II
通常単価(税別)
72,213
税込単価
79,434
通常出荷日:4日目

【ワークテーブル800シリーズ】・軽作業~中量作業、座り作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SVRC-1890-II
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVRC-1890-IIの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SVRC-1890-II
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,213
( 79,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル800シリーズ】
・軽作業~中量作業、座り作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽量作業~中量作業に最適な均等耐荷重320kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)の型番SVRC-1890-IIのページです。 型番SVRC-1890-IIに関する仕様情報を記載しております。
中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
A
ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し
ヤマテック ワークテーブル用オプション 2段キャビネット
ヤマテック ワークテーブル用オプション 1段キャビネット
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格72,21312,78316,45720,05318,11414,020
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト