ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

通常単価(税別)
54,918
税込単価
60,410
通常出荷日:2日目

【ワークテーブル800シリーズ】・中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。・天板は2種類...

詳細を確認

型番:

SVR-1560-II
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVR-1560-IIの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SVR-1560-II
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,918
( 60,410 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル800シリーズ】
・中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)の型番SVR-1560-IIのページです。 型番SVR-1560-IIに関する仕様情報を記載しております。
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
A
ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H740)
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格54,91849,11659,23738,89624,32859,205
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト