ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S SVP-400S

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

通常単価(税別)
166,282
税込単価
182,910
通常出荷日:5日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・メッキ工場等...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ルーフファン
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    40
  • トラスココード
    135-8981
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    本体ボディーFRP製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SVP-400S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVP-400Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ルーフファン
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
40
トラスココード
135-8981
質量(g)
20000.0
材質1
本体ボディーFRP製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVP-400S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,282
( 182,910 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・メッキ工場等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・137Hz):41/44.5
・寸法(□D×□A×H)(mm):425x730x475
・SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S
・質量:20kg
【材質/仕上】
・本体ボディーFRP製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400Sの型番SVP-400Sのページです。 型番SVP-400Sに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格166,282111,236469,954111,236162,28882,910
通常出荷日5日目9日目50日目9日目9日目9日目
商品タイプルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファン
電源(V)単相100単相100三相200三相200三相200三相200
ハネ径(cm)404090406030
トラスココード135-8981135-9042135-9040136-0551136-0627136-0630
質量(g)20000.015000.0100000.015000.030000.010000.0

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました