17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S SVO-400S

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

通常単価(税別)
111,236
税込単価
122,360
通常出荷日:9日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ルーフファン
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    40
  • トラスココード
    135-9042
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    特殊耐蝕アルミ

型番:

SVO-400S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVO-400Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ルーフファン
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
40
トラスココード
135-9042
質量(g)
15000.0
材質1
特殊耐蝕アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVO-400S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,236
( 122,360 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・123Hz):41/44.5
・寸法(□D×□A×H)(mm):425x716x500
・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S
・質量:15kg
【材質/仕上】
・特殊耐蝕アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400Sの型番SVO-400Sのページです。 型番SVO-400Sに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格111,236111,236166,282162,28882,910107,518
通常出荷日9日目9日目5日目9日目9日目9日目
商品タイプルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファン-
電源(V)単相100三相200単相100三相200三相200-
ハネ径(cm)4040406030-
トラスココード135-9042136-0551135-8981136-0627136-0630135-9005
質量(g)15000.015000.020000.030000.010000.020000.0

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト