17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 部品

通常単価(税別)
3,037
税込単価
3,341
通常出荷日:4日目

【特長】・部品:シート【用途】・部品:シート【商品仕様】・部品・JANコード:496066475702...

詳細を確認

型番:

SVN-32S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVN-32Sの仕様・寸法情報

種類
シート・敷板
種類詳細
シート
JANコード
4960664757022
トラスココード
820-5811

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVN-32S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,037
( 3,341 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品:シート
【用途】
・部品:シート
【商品仕様】
・部品
・JANコード:4960664757022
・トラスココード:820-5811
・質量:4.20g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 部品の型番SVN-32Sのページです。 型番SVN-32Sに関する仕様情報を記載しております。
京セラ 部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 部品
アルミ部品加工用カッタ SFC用チップ
アルミ部品加工用カッタ SFC用ブレンド式チップ
京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN
京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU
京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT
メーカー京セラ日本特殊陶業日本特殊陶業京セラ京セラ京セラ
通常価格3,03713,850 -6,580 -30,9351,420 -980 -
通常出荷日4日目9日目9日目4日目3日目〜4日目
種類シート・敷板-----
種類詳細シート-----
JANコード4960664757022-----
トラスココード820-5811-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト