17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-900TQD SVK-900TQD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-900TQD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SVK-900TQD

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎など。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・118Hz):70/75
・寸法(□D×□A×H)(mm):1360×1720×984.4
・使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
・質量:120kg
【材質/仕上】
・FRP笠アルミ筒・スチールベース

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
136-0617
質量(g)
120000.0
材質1
FRP笠アルミ筒・スチールベース
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト