ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD SVK-600TD

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD

通常単価(税別)
202,003
税込単価
222,203
通常出荷日:19日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎など。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ルーフファン
  • 電源 (V)
    三相200
  • ハネ径 (cm)
    60
  • トラスココード
    136-0540
  • 質量(g)
    43000.0
  • 材質1
    特殊耐蝕アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SVK-600TD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVK-600TDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ルーフファン
電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
60
トラスココード
136-0540
質量(g)
43000.0
材質1
特殊耐蝕アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVK-600TD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,003
( 222,203 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎など。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・108Hz):51.5/56
・寸法(□D×□A×H)(mm):950×1040×740
・使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
・質量:43kg
【材質/仕上】
・特殊耐蝕アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TDの型番SVK-600TDのページです。 型番SVK-600TDに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格202,003261,599162,288111,236111,236107,518
通常出荷日19日目16日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプルーフファンルーフファンルーフファンルーフファンルーフファン-
電源(V)三相200三相200三相200三相200単相100-
ハネ径(cm)6075604040-
トラスココード136-0540136-0531136-0627136-0551135-9042135-9005
質量(g)43000.075000.030000.015000.015000.020000.0

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト