17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スズキ ハンドピースSR SUW-OP-SR

スズキ ハンドピースSR

通常単価(税別)
131,320
税込単価
144,452
通常出荷日:4日目

【特長】・超音波カッターのアンプで溶着が可能です。【用途】・細部の加工・仮止に。(尖ったニードルタイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波カッター
  • トラスココード
    852-2847
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    チタン合金(ハンドピースのホーン部)

型番:

SUW-OP-SR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUW-OP-SRの仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波カッター
トラスココード
852-2847
質量(g)
100
材質1
チタン合金(ハンドピースのホーン部)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUW-OP-SR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,320
( 144,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波カッターのアンプで溶着が可能です。
【用途】
・細部の加工・仮止に。(尖ったニードルタイプ)
【商品仕様】
・Φ24mm×210mm(ハンドピース部) フットスィッチ式
・スズキ ハンドピースSR
・トラスココード:852-2847
・質量:100g
【材質/仕上】
・チタン合金(ハンドピースのホーン部)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スズキ ハンドピースSRの型番SUW-OP-SRのページです。 型番SUW-OP-SRに関する仕様情報を記載しております。
スズキ ハンドピースSRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スズキ ハンドピースSR
スズキ リペアハンドピース
超音波カッター用トルクドライバー
超音波カッター(外部接点入力式)
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
超音波カッター用替刃
メーカースズキスズキスズキスズキスズキスズキ
通常価格131,320114,59124,000287,97425,654 -17,446 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ超音波カッターその他その他超音波カッターその他その他
トラスココード852-2847852-2846175-0804852-2835--
質量(g)100300.000160.0002000.0200.000200.000
材質1チタン合金(ハンドピースのホーン部)チタン合金(ハンドピースのホーン部)金属チタン合金(ハンドピースのホーン部)、カッター刃材質:SKHSKH-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト