ツール用品技術窓口

超音波カッター(外部接点入力式) SUW-30CMH
  • 超音波カッター(外部接点入力式)

超音波カッター(外部接点入力式)

通常単価(税別)
320,405287,947
税込単価
352,446316,742
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・自動機・ロボットに対応し、無人化・省人化に威力を発揮します・連続使用可能(冷却エア要)です・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波カッター
  • 電圧 (V)
    AC100
  • トラスココード
    852-2835
  • 発振器定格電流(A)
    0.7
  • 発振周波数(kHz)
    40
  • JANコード
    4580580771096
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    チタン合金(ハンドピースのホーン部)、カッター刃材質:SKH

ご注意

  • 1次側電源コード:2.0m、ハンドピースケーブル:2.0m※4.0m以上では使用しないで下さい
  • 1次側電源コード:2.0m、ハンドピースケーブル:2.0m※4.0m以上では使用しないで下さい
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。

型番:

SUW-30CMH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUW-30CMHの仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波カッター
電圧(V)
AC100
トラスココード
852-2835
発振器定格電流(A)
0.7
発振周波数(kHz)
40
JANコード
4580580771096
質量(g)
2000.0
材質1
チタン合金(ハンドピースのホーン部)、カッター刃材質:SKH

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUW-30CMH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,405287,947
( 316,742 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動機・ロボットに対応し、無人化・省人化に威力を発揮します
・連続使用可能(冷却エア要)です
・小型・軽量で使いやすいです
・ダイヤル式出力コントロール機能付です
・発振周波数が自動追尾式で調整の必要ありません
【用途】
・PP等の部品カット加工に
・PPバンパー穴あけに
・ドアトリム穴あけに
・ゲートのカットに
・フィルム・シート・布等のカットに
・電子回路基板のパターン修正に
・デザイン工房でも簡単作業、FRP等の複合材料のカットに

ご注意

  • 1次側電源コード:2.0m、ハンドピースケーブル:2.0m※4.0m以上では使用しないで下さい
  • 1次側電源コード:2.0m、ハンドピースケーブル:2.0m※4.0m以上では使用しないで下さい
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波カッター(外部接点入力式)の型番SUW-30CMHのページです。 型番SUW-30CMHに関する仕様情報を記載しております。
超音波カッター(外部接点入力式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波カッター(外部接点入力式)
超音波カッター用トルクドライバー
スズキ リペアハンドピース
スズキ ハンドピースSR
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
超音波カッター用替刃
メーカースズキスズキスズキスズキスズキスズキ
通常価格320,40524,000114,591131,32025,654 -17,446 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ超音波カッターその他その他超音波カッターその他その他
電圧(V)AC100-----
トラスココード852-2835175-0804852-2846852-2847--
発振器定格電流(A)0.7-----
発振周波数(kHz)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト