17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 SUSワイヤロープ 7×19 6×200m SUS-WR7X19-6X200

大洋 SUSワイヤロープ 7×19 6×200m

通常単価(税別)
58,341
税込単価
64,175
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性、耐錆性に優れ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広い分野に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    200
  • JANコード
    4562156823873
  • トラスココード
    817-9853
  • 質量(g)
    30400.0

型番:

SUS-WR7X19-6X200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS-WR7X19-6X200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
200
JANコード
4562156823873
トラスココード
817-9853
質量(g)
30400.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUS-WR7X19-6X200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,341
( 64,175 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐錆性に優れ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広い分野に使用されます。
・海水中で使用する場合は耐食性の効果が鉄製に比べすぐれています。
【用途】
・産業用からレジャー関連まで幅広く使用可能。
【商品仕様】
・線径(mm):6
・構成:7x19
・定尺(m):200
・破断荷重:23.24kN
・トラスココード:817-9853
・質量:30.4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 SUSワイヤロープ 7×19 6×200mの型番SUS-WR7X19-6X200のページです。 型番SUS-WR7X19-6X200に関する仕様情報を記載しております。
大洋 SUSワイヤロープ 7×19 6×200mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 SUSワイヤロープ 7×19 6×200m
大洋 SUSワイヤロープ 7×19 4×200m
大洋 SUSワイヤロープ 7×19 5×200m
大洋 SUSワイヤロープ 7×19 8×200m
大洋 SUSワイヤロープ 7×7 1×200m
大洋 SUSワイヤロープ 7×7 2×200m
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格58,34133,84544,36274,02111,09217,373
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
全長(m)200200200200200200
JANコード4562156823873---45601603053474560160305378
トラスココード817-9853817-9851817-9852817-9854817-9862817-9864
質量(g)30400.013400.021000.053600.0840.03400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト