17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS ネットリンク
  • SUS ネットリンク

SUS ネットリンク

通常単価(税別)
389807
税込単価
428888
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・ステンレス製品です。・ネットの取付等に使用します。【用途】・ネットとロープを繋ぐのに使用

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ネットリンク
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 吊具には使用できません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)d

  • 寸法(mm)L

  • D(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

寸法(mm)B

寸法(mm)d

寸法(mm)L

D(mm)

最小発注数量
0.008
4580159594217
851-6362
8.0
16
4
38
5
10個
0.011
4580159594224
851-6363
20
25
5
50
8.5
10個
0.013
4580159594231
851-6364
30
32
-
62
12
10個
0.03
4580159594248
851-6365
60
38
8
71
14
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389
( 428 )
4日目
553
( 608 )
3日目
559
( 615 )
5日目
807
( 888 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製品です。
・ネットの取付等に使用します。
【用途】
・ネットとロープを繋ぐのに使用

ご注意

  • 吊具には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS ネットリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS ネットリンク
ネットリンク
大内径リンク
船用アイプレート (スチール製)
重量フック(バネ付)GHK
重量フック用外れ止め金具
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格389-202 -8,927 -914 -1,034 -434 -
通常出荷日3日目〜4日目〜3日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他フックアイボルト
詳細タイプネットリンクネットリンク大内径リンク船用アイプレート--
材質1ステンレススチール特殊合金鋼スチール特殊合金鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト