17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m) SUS-LC3

大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)

通常単価(税別)
19,689
税込単価
21,658
通常出荷日:5日目

【特長】・サビにくく、美しいので多用途に使用できます。・吊り具としてはご使用いただけません。(耐力テス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーン
  • 質量(g)
    4500.0
  • トラスココード
    851-6314
  • 材質1
    ステンレス
  • JANコード
    4560160305514

ご注意

  • 吊具には使用できません。

型番:

SUS-LC3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS-LC3の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェーン
質量(g)
4500.0
トラスココード
851-6314
材質1
ステンレス
JANコード
4560160305514
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUS-LC3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,689
( 21,658 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビにくく、美しいので多用途に使用できます。
・吊り具としてはご使用いただけません。(耐力テスト付きはご紹介ください)
【用途】
・サビにくく、美しいチェーンなので多用途にご使用頂けます
【商品仕様】
・呼び(線径):3mm
・内径寸法:12x3
・定尺:30m
・トラスココード:851-6314
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 吊具には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)の型番SUS-LC3のページです。 型番SUS-LC3に関する仕様情報を記載しております。
大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)
大洋 SUS リンクチェーン 2mm (定尺30m)
大洋 SUS リンクチェーン 4mm (定尺30m)
大洋 SUS リンクチェーン 5mm (定尺30m)
大洋 SUS リンクチェーン 6mm (定尺30m)
大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格19,68911,81223,52542,69049,21173,248
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目4日目
商品タイプチェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
質量(g)4500.02100.08100.013200.019500.036000.0
トラスココード851-6314851-6313851-6315851-6316851-6317851-6318
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JANコード45601603055144560160305507456016030552145601603055384560160305545-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト