17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SUS 重量フック バネ付

SUS 重量フック バネ付
  • SUS 重量フック バネ付
通常単価(税別)
4,3039,936
税込単価
4,73310,930
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ステンレス製品ですので錆に強いです。【用途】・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。

詳細を確認
  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

D(mm)

寸法L

(mm)

寸法C

(mm)

最小発注数量
4562156827949
360.0
851-6480
22
79
20
8個
4562156828854
180.0
851-6478
18
67
22
8個
4562156827956
640.0
851-6482
25
102
25
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,642
( 6,206 )
4日目
4,303
( 4,733 )
5日目
9,936
( 10,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製品ですので錆に強いです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。

ご注意

  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS 重量フック バネ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS 重量フック バネ付
SUS TAIYOシャックル BB
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS
グリーンピンスタンダードシャックル GPBB
強力長シャックル 脱落防止
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格4,303-3,025 -3,152 -5,624 -2,177 -4,134 -
通常出荷日4日目〜5日目〜1日目〜5日目〜1日目〜1日目
種類重量フック-----
材質1ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト