17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車 SUS-FD10

アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車

通常単価(税別)
13,357
税込単価
14,693
通常出荷日:39日目

【特長】・無音キャスターで静かです。・ベアリングもステンレス製です。

  • 材質1
    金具:ステンレス
  • 材質2
    車輪:ゴム

ご注意

  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。
  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。

型番:

SUS-FD10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS-FD10の仕様・寸法情報

JANコード
4945702871120
トラスココード
229-1744
質量(g)
1000000.0
材質1
金具:ステンレス
材質2
車輪:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUS-FD10SUS-FD10

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4945702871120
229-1744
1000000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,357
( 14,693 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無音キャスターで静かです。
・ベアリングもステンレス製です。

ご注意

  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。
  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車の型番SUS-FD10のページです。 型番SUS-FD10に関する仕様情報を記載しております。
アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
アイケー 多機能樹脂台車
アイケー プラミニDX
アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格13,3577,75711,38315,1257,55719,382
通常出荷日39日目9日目4日目4日目4日目4日目
材質1金具:ステンレス荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2車輪:ゴムハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました