17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)

通常単価(税別)
45,543
税込単価
50,097
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・オールステンレス製のエアーガンです。・固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • JANコード
    4571326800354
  • 質量(g)
    376.000
  • トラスココード
    818-9242
  • 材質1
    ステンレス(SCS13、SUS304)●表面処理:電解研磨(本体のみ)
  • 材質2
    部品材料:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    表面処理:電解研磨
  • エア取付口
    R1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    145
  • ノズル長(mm)
    22
  • 使用温度範囲(℃)
    0~50

型番:

SUS-AG45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS-AG45の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル口径(mm)
2
JANコード
4571326800354
質量(g)
376.000
トラスココード
818-9242
材質1
ステンレス(SCS13、SUS304)●表面処理:電解研磨(本体のみ)
材質2
部品材料:ステンレス(SUS304)
材質3
表面処理:電解研磨
エア取付口
R1/4
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
145
ノズル長(mm)
22
使用温度範囲(℃)
0~50
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SUS-AG45
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,543
( 50,097 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製のエアーガンです。
・固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
・油分を使わずに組み立てておりますが、クリーンルーム仕様(完全禁油品)ではございません。
【用途】
・衛生的な現場に。
・クリーンエアブロー用。
【材質】
・ステンレス(SCS13、SUS304)●表面処理:電解研磨(本体のみ)
・部品材料:ステンレス(SUS304)
・表面処理:電解研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)の型番SUS-AG45のページです。 型番SUS-AG45に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)
サイクロンノズル
ロングノズル
エアーガン
スパウトガン
エアダスター用フラットノズル
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所トラスコ中山
通常価格45,5434,3901,2303,0285,5263,380
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目7日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)0.7---0.7-
ノズル口径(mm)22.522-3
JANコード45713268003544571326801559457132680111545713268001634571326800545-
質量(g)376.00039.00044.000209.000320.000-
トラスココード818-9242818-9241556-7882556-7891556-9711-
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト