17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴン
  • ステンレスワゴン

ステンレスワゴン

通常単価(税別)
55,75561,088
税込単価
61,33167,197
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接構造のため耐久性があります。・また、4方向にこぼれ止めが付いているため運ぶ時も安心です。...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    810
  • 最大積載量 (kg/台)
    50
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール
  • 均等積載量(kg/段)
    25
  • 支柱径(mm)
    25
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
600
450
11100.0
113-2965
1個
750
450
12400.0
113-1522
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,755
( 61,331 )
4日目
61,088
( 67,197 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接構造のため耐久性があります。
・また、4方向にこぼれ止めが付いているため運ぶ時も安心です。
・キャスターは音が静かな微音キャスターを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワゴン
ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)
ステンレスワゴン(SUS304・四方こぼれ止め付)
ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)
ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付)
ステンレスワゴン引出付
メーカー米澤器械工業米澤器械工業米澤器械工業米澤器械工業米澤器械工業米澤器械工業
通常価格55,755-47,692 -32,409 -80,695 -52,685 -87,506 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜8日目〜8日目〜18日目〜
高さ(mm)810810836810836810
最大積載量(kg/台)5050505050-
材質1本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
均等積載量(kg/段)2525252520-
支柱径(mm)2525252525-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト