17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス棚板 SUS-310-12T

ステンレス棚板

通常単価(税別)
19,290
税込単価
21,219
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です・衛生的で安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棚板
  • 商品タイプ詳細
    組立式
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SUS-310-12T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS-310-12Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
棚板
間口(mm)
1201~1499
奥行(mm)
301~449
商品タイプ詳細
組立式
間口寸法(mm)
1220
奥行寸法(mm)
310
材質詳細
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4500

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 間口寸法(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUS-310-12T

間口

(mm)

奥行

(mm)

間口寸法

(mm)

奥行寸法

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
1201~1499
301~449
1220
310
4500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,290
( 21,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です
・衛生的で安全な人に優しいフォルムです
・棚板は25mmピッチで移動可能です
【用途】
・キャニオンシェルフ用追加棚板

ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス棚板の型番SUS-310-12Tのページです。 型番SUS-310-12Tに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス棚板
パンチング棚板
ネームプレート
ステンレスラック 単体型
ステンレスラック(中量タイプ)
ステンレス製メッシュラック用棚板(SUS304)
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンサカエサカエトラスコ中山
通常価格19,29028,725 -38182,335 -94,716 -9,578 -
通常出荷日4日目15日目〜4日目〜3日目3日目1日目〜
商品タイプ棚板----棚板
商品タイプ詳細組立式-----
材質詳細ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト