17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大許容荷重(kgf)

  • 許容荷重詳細(kg)

    ~mm
  • 機長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M
  • エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M
通常単価(税別)
79,89589,893
税込単価
87,88598,882
通常出荷日:18日目

【特長】・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによってリフトフレームを上昇、下...

詳細を確認
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大許容荷重

(kgf)

許容荷重詳細

(kg)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
301~500
455
1200
126-0143
31000
1個
301~500
320
900
128-0602
12000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,893
( 98,882 )
18日目
79,895
( 87,885 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによってリフトフレームを上昇、下降させます。
・搬送ライン中のローラーやホイルを上下し、方向転換や中間停止させる搬送ユニットです。
・搬送作業、荷役作業の安全性を高めるとともに、設備の合理化やコストダウン、設計の簡素化を計れます。
【用途】
・搬送ラインの方向転換に。

ご注意

  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M
エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M
エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM
エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM
エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM
エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:45MM
メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業
通常価格79,895-87,42735,994 -63,385 -35,994 -74,091 -
通常出荷日18日目18日目14日目〜14日目〜13日目〜14日目〜
種類昇降昇降昇降昇降昇降昇降
ローラありありありなし--
ストローク(mm)30453030--
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質2メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト