17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 パブールポンプ  口径80ミリ SU-80V

工進 パブールポンプ 口径80ミリ

通常単価(税別)
88,384
税込単価
97,222
通常出荷日:4日目

【用途】・水田や田畑の灌水に・果樹園の散水に・貯水槽への給水に【商品仕様】・口径80ミリ。ポンプ単体で...

詳細を確認

    型番:

    SU-80V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SU-80Vの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SU-80V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,384
    ( 97,222 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・水田や田畑の灌水に
    ・果樹園の散水に
    ・貯水槽への給水に
    【商品仕様】
    ・口径80ミリ。ポンプ単体です。
    ・動力は7.5PS~10PSのモーターかエンジンをお使い下さい。
    ・JANコード:4971770121294
    ・トラスココード:850-9360
    ・質量:22kg
    【材質/仕上】
    ・ポンプ部ADC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 パブールポンプ 口径80ミリの型番SU-80Vのページです。 型番SU-80Vに関する仕様情報を記載しております。
    工進 パブールポンプ 口径80ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 パブールポンプ 口径80ミリ
    工進 パブールポンプ 口径50ミリ
    工進 パブールポンプ 口径25ミリ
    工進 パブールポンプ 口径40ミリ
    工進 ラバーマスター 口径25ミリ
    工進 ラバーマスター 口径40ミリ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格88,38463,95039,78355,843121,063168,757
    通常出荷日4日目4日目1日目3日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト