工進 パブールポンプ

工進 パブールポンプ

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・一般灌水・散水に使える高性能自吸式ポンプです。
【用途】
・水田や田畑の灌水に
・果樹園の散水に
・貯水槽への給水に
【商品仕様】
・口径40ミリ。ベースセット台付きのポンプ単体です。
・動力は3PS~5PSのモーターかエンジンをお使い下さい。
・JANコード:4971770120631
・トラスココード:850-9357
・質量:22kg
【材質/仕上】
・ポンプ部ADC

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : SU-40VB
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)