17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バノック PIN SU-3mm (10000本入) SU3
  • バノック PIN SU-3mm (10000本入)

バノック PIN SU-3mm (10000本入)【10000個入り】

通常単価(税別)
10,163
税込単価
11,179
通常出荷日:6日目

【特長】・タグ取付け業務の効率化と高品質に応える細針用ピンです。【用途】・値札、タグの取り付けに。【商...

詳細を確認

型番:

SU3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10000個入り)

SU3の仕様・寸法情報

商品タイプ
細針機用オプション
その他
オプション
半透明
トラスココード
868-3029
JANコード
4994415001096
質量(g)
250
材質1
ウレタン
ピン長さ(mm)
3
適合ガン
B503S1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU3
最小発注数量
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,163
( 11,179 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タグ取付け業務の効率化と高品質に応える細針用ピンです。
【用途】
・値札、タグの取り付けに。
【商品仕様】
・3mm
・トラスココード:868-3029
・質量:250g
【材質/仕上】
・ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バノック PIN SU-3mm (10000本入)の型番SU3のページです。 型番SU3に関する仕様情報を記載しております。
バノック PIN SU-3mm (10000本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バノック PIN SU-3mm (10000本入)
バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)
バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)
タグ付けファスナー V-LOX
バノック Needle FN-25 (3本入)
バノック LLV-LOX300 (5000本入)
メーカーバノックバノックバノックバノックバノックバノック
通常価格10,1636,488 -12,0006,083 -5,25912,164
通常出荷日6日目4日目〜6日目5日目4日目6日目
商品タイプ細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
半透明-半透明--乳白
トラスココード868-3029-868-2941-857-3336-
JANコード4994415001096-4994415029007-4994415015215-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

細針機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト