17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ステンレスペール 中カゴなし SU-267-710-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テラモト ステンレスペール 中カゴなし

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SU-267-710-0

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」3種類の用途に使えるシール付です。
【商品仕様】
・約φ278(取手部幅:285)×H345mm
・JANコード:4904771795003
・トラスココード:782-7903
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ペールタイプ
トラスココード
782-7903
JANコード
4904771795003
質量(g)
1900.0
材質1
ステンレス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト