17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスゴミ箱 ジャンボステン SU-1100CT

ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

通常単価(税別)
179,595146,046
税込単価
197,555160,651
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・大きな開口部・錆びにくく汚れにくいステンレス製【用途】・町内会のゴミ置き場に・オフィス、店舗...

詳細を確認

    ご注意

    • 御客様自身での組立方式

    型番:

    SU-1100CT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SU-1100CTの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SU-1100CT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    179,595146,046
    ( 160,651 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きな開口部
    ・錆びにくく汚れにくいステンレス製
    【用途】
    ・町内会のゴミ置き場に
    ・オフィス、店舗でのゴミの保管
    ・工場内でのゴミの分別保管
    ・外食産業(レストラン)の生ゴミの保管

    ご注意

    • 御客様自身での組立方式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレスゴミ箱 ジャンボステンの型番SU-1100CTのページです。 型番SU-1100CTに関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスゴミ箱 ジャンボステンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスゴミ箱 ジャンボステン
    カイスイマレン ステンレスゴミ箱 ジャンボステン SU-700CT
    ジャンボステン SUシリーズ
    ステンレス製ゴミ箱RB-404S-SS ステンレス
    ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
    ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32
    メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンアズワンテラモトテラモト
    通常価格179,595140,596134,368 -3,60087,55410,907
    通常出荷日5日目5日目4日目〜1日目2日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト