ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,422
税込単価
43,364

【特長】・リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200V...

詳細情報を確認する
  • 電線長さ (m)
    2
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    3
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇降圧両用
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    216
  • 幅(mm)
    160
  • JANコード
    4991945012875
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    818-6011
  • 一次電線仕様
    VCTF
  • 出力電流(A)
    30
  • 保護機能
    安全ブレーカー30A
  • 容量(kVA)
    3
  • 入力/出力(V)
    100・200/100・115

型番:

STX-312P
解除
    数量:

    STX-312Pの仕様・寸法情報

    電線長さ(m)
    2
    電線太さ(mm2)
    3.5
    電線芯数(C)
    3
    商品タイプ
    変圧器(トランス)
    特徴
    昇降圧両用
    奥行(mm)
    280
    高さ(mm)
    216
    幅(mm)
    160
    JANコード
    4991945012875
    質量(g)
    16000.0
    トラスココード
    818-6011
    一次電線仕様
    VCTF
    出力電流(A)
    30
    保護機能
    安全ブレーカー30A
    容量(kVA)
    3
    入力/出力(V)
    100・200/100・115

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STX-312P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,422
    ( 43,364 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。
    ・電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。
    ・100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。
    ・24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
    ・昇圧/降圧兼用変圧器です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)の型番STX-312Pのページです。 型番STX-312Pに関する仕様情報を記載しております。
    トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)
    トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)
    トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
    トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器
    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
    メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造トラスコ中山日動工業
    通常価格39,42233,377 -22,22721,51528,62958,624 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    電線長さ(m)21.81.82--
    電線太さ(mm2)3.53.53.52--
    電線芯数(C)3332-3
    商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
    特徴昇降圧両用昇降圧両用昇降圧両用昇圧専用昇降圧両用降圧専用
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました