17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

通常単価(税別)
33,37757,982
税込単価
36,71563,780
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。・電源...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    1.8
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    3
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇降圧両用
  • 奥行(mm)
    280
  • 幅(mm)
    160
  • 質量(g)
    16000.0
  • 一次電線仕様
    VCTF
  • 出力電流(A)
    30
  • 容量(kVA)
    3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 保護機能

  • 入力/出力(V)

  • 出力コンセント仕様個数

  • 容量(VA)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

トラスココード

保護機能

入力/出力(V)

出力コンセント仕様個数

容量(VA)

最小発注数量
247
4991945032491
116-6400
安全ブレーカー
100・200/100・115・200・230
100V×2、200V×1
3000
1個
220
4991945110120
818-6010
安全ブレーカー30A
100・200/100・115
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,982
( 63,780 )
1日目
33,377
( 36,715 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。
・電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。
・下側2個には115Vが、上側2個には100Vが出力されていますので、電動工具の状態によって使い分けてください。
・24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
・昇圧/降圧兼用変圧器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)
トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)
トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
ハイパワー(昇圧専用トランス)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造トラスコ中山日動工業
通常価格33,377-39,42222,22721,51528,62921,809 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)1.821.82-1.8
電線太さ(mm2)3.53.53.52-2
電線芯数(C)3332--
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
特徴昇降圧両用昇降圧両用昇降圧両用昇圧専用昇降圧両用昇圧専用
よく一緒に購入される商品

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト