17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ) STT-5
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

通常単価(税別)
3,060
税込単価
3,366
通常出荷日:1日目

【特長】・障害物をさけて斜め使用ができます・テーパーヘッドはより作業が速い・鉄製ハンドルは黒色電着塗装...

詳細を確認

    型番:

    STT-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
    型番:STT-5
    ・陳列に便利なハンガー付
    ・対辺寸法(mm):5
    ・全長(mm):250
    ・全幅(mm):120
    ・軸長(mm):50
    ・対辺(mm):5

    STT-5の仕様・寸法情報

    二面幅寸法(mm)
    5
    全長(L寸法)(mm)
    250
    JANコード
    4984798012123
    トラスココード
    811-6390
    質量(g)
    207
    材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
    軸長(mm)
    50
    全幅(mm)
    120

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STT-5

    二面幅寸法

    (mm)

    全長(L寸法)

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    軸長(mm)

    全幅(mm)

    最小発注数量
    5
    250
    4984798012123
    811-6390
    207
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
    50
    120
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,060
    ( 3,366 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・障害物をさけて斜め使用ができます
    ・テーパーヘッドはより作業が速い
    ・鉄製ハンドルは黒色電着塗装仕上げです(STT-5)
    ・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上します
    ・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します
    ・縦軸とレンチが一体で強度を高めています
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)の型番STT-5のページです。 型番STT-5に関する仕様情報を記載しております。
    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)
    T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)
    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)
    テーパーヘッド 六角棒スパナ
    T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル)
    T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格3,0603,590 -2,260 -6064,480 -6,858
    通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト