17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スーパーテンメタル

スーパーテンメタル
  • スーパーテンメタル
通常単価(税別)
3,621円~4,839円
税込単価
3,983円~5,323円
通常出荷日:6日目

【特長】・握りやすく手にしっかりとなじむデザインのグリップ形状です。・ギア数72山、送り角度5度のギア...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ヘッド部幅(mm)

差込角(mm)

ヘッド部厚さ(mm)

最小発注数量
凸6.35
128
4989530684750
774-8035
87.000
19.6
6.35
19.7
1個
凸12.7
245
4989530684774
774-8043
468.000
32.7
12.7
33.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,621円
( 3,983円 )
6日目
4,839円
( 5,323円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく手にしっかりとなじむデザインのグリップ形状です。
・ギア数72山、送り角度5度のギアを採用。細かな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しています。
・クイックリリース機構付きでソケットの脱着が簡単。また左右の回転方向が一目でわかるオンオフ表示付きです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーテンメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーテンメタル
スエカゲ 15PC.ヘックスビットセット
スエカゲ 爪交換レンチ用ソケット22mm
スエカゲ ヘキサゴンソケット+NO2
フィンガーチップラチェット
スピンディスク
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格3,621円-5,694円2,078円716円 -2,620円 -493円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト