17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850 STPR-M1850

ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

通常単価(税別)
48,93141,141
税込単価
53,82445,255
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・鋼製と同等の強度を有し40%の軽量化を実現しました。・現場での組立、解体作業の安全性と効率性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 最大使用質量 (Kg)
    200
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    床付き布わく
  • JANコード
    4989247212017
  • トラスココード
    542-6642
  • 質量(g)
    9500.0
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

STPR-M1850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STPR-M1850の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
最大使用質量(Kg)
200
その他
オプション
詳細タイプ
床付き布わく
JANコード
4989247212017
トラスココード
542-6642
質量(g)
9500.0
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STPR-M1850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,93141,141
( 45,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製と同等の強度を有し40%の軽量化を実現しました。
・現場での組立、解体作業の安全性と効率性を大幅に向上させます。
【用途】
・鋼製足場用の足場板。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):200
・幅(mm):500
・厚さ(mm):41
・幅(mm):500
・芯寸法(mm):1800
・(社)仮設工業会認定合格品
・全長(芯寸法):1800mm
・幅:500mm
・JANコード:4989247212017
・トラスココード:542-6642
・質量:9.5kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850の型番STPR-M1850のページです。 型番STPR-M1850に関する仕様情報を記載しております。
ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850
ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850
ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850
ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850
上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型
自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432M
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションアルインコ
通常価格48,93148,93197,33197,33127,778 -3,149,586
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品-高所作業台
最大使用質量(Kg)200200200200-227
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプ床付き布わく床付き布わく開閉式足場板開閉式足場板--
JANコード4989247212017498924721202449892473130284989247313011--
よく一緒に購入される商品

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト