ファクトリーサプライ用品技術窓口

梯子用スタビライザー STL-1200

梯子用スタビライザー

通常単価(税別)
41,128
税込単価
45,241
通常出荷日:4日目

【特長】・未装着の場合と比べて安定率は1.4倍以上になります・未使用時ははしごの支柱に沿って格納できる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4968757805124
  • トラスココード
    851-4955
  • 質量(g)
    4400
  • 材質1
    主要部:スチール

ご注意

  • はしごは製品に含まれません。
  • はしご本体に穴あけ加工が必要です。
  • はしごは製品に含まれません。 はしご本体に穴あけ加工が必要です。 取付け加工は別途承ります(加工費用別途)。

型番:

STL-1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STL-1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4968757805124
トラスココード
851-4955
質量(g)
4400
材質1
主要部:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STL-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,128
( 45,241 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未装着の場合と比べて安定率は1.4倍以上になります
・未使用時ははしごの支柱に沿って格納できるので、運搬・収納時に邪魔になり難いです
【用途】
・はしごの安定性増大にお勧めです
【商品仕様】
・装着対象はしご機種:LA1・LA2・LA3・HE1・HE2・HE3・HA1・HA2・USG・RSG
・2個1組
・JANコード:4968757805124
・トラスココード:851-4955
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・主要部:スチール

ご注意

  • はしごは製品に含まれません。
  • はしご本体に穴あけ加工が必要です。
  • はしごは製品に含まれません。 はしご本体に穴あけ加工が必要です。 取付け加工は別途承ります(加工費用別途)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

梯子用スタビライザーの型番STL-1200のページです。 型番STL-1200に関する仕様情報を記載しております。
梯子用スタビライザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梯子用スタビライザー
脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ
ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ
脚立・足場台用セーフティーカバー
脚立カバー
L型アウトリガー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格41,12839,69136,8999,513 -2,13915,377
通常出荷日4日目3日目3日目1日目2日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード496875780512449687574498544968757449557-49687572139984968757448017
トラスココード851-4955851-4957851-4956-851-4928836-9318
質量(g)44004200.02800.0-120.0001200.0
材質1主要部:スチール主要部:スチール主要部:スチール発泡ウレタンポリエステルキャンバスアルミ合金

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト