17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面使用型 伸縮足場板 STKD型
  • STKD-D3623
  • STKD-D2523

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

両面使用型 伸縮足場板 STKD型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STKD-D2023

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はSTKD-E2023です。仕様の違いをご確認ください。

両面使用型伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ。
【特長】
・バンド部分、取手部分はブルーアルマイト使仕様。
・ストッパーの操作で任意の長さに4mmピッチで伸縮・固定できる。
・アルミ合金製。
・2点支持。
・最大使用質量:120kg。
【用途】
・高所での足場として。
・内装、外装工事での作業に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
最大使用質量(kg)
120
全長(mm)
-
支持点数
2
仕様
-
トラスココード
542-6588
質量(g)
7500
JANコード
4989247366017
材質1
アルミ
厚さ(mm)
75
幅(mm)
233
最大長さ(m)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト