17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用

通常単価(税別)
16,297
税込単価
17,927
通常出荷日:4日目

【特長】・ST4用本体継ぎ足し用パイプです。【用途】・ST4用本体継ぎ足し用パイプ【商品仕様】・全長(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量 (g)
    7580
  • 商品タイプ詳細
    パイプ
  • 材質
    特殊鋼
  • パイプ全長 (mm)
    1500
  • JANコード
    4967521029810
  • トラスココード
    813-0895

型番:

STH4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STH4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
質量(g)
7580
商品タイプ詳細
パイプ
材質
特殊鋼
パイプ全長(mm)
1500
JANコード
4967521029810
トラスココード
813-0895
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STH4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,297
( 17,927 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST4用本体継ぎ足し用パイプです。
【用途】
・ST4用本体継ぎ足し用パイプ
【商品仕様】
・全長(mm):1500
・JANコード:4967521029810
・トラスココード:813-0895
・質量:7.58kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用の型番STH4のページです。 型番STH4に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用
スーパー ス-パ-トングパイプ,本体継ぎ足し用
スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付)
ユニバーサルクランプ本体
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
クサビクランプセット(T溝用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールナベヤナベヤナベヤ
通常価格16,29715,35449,2604,830 -6,721 -30,077 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他---
質量(g)758044607400---
商品タイプ詳細パイプパイプチェーン---
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼---
パイプ全長(mm)1500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト