17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスロン 保温チューブ STH-C 背割りタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスロン 保温チューブ STH-C 背割りタイプ

販売終了

型番

STH13C

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐寒重視の保温チューブです
・断熱材の厚みを増し一層高い断熱効果があります
【用途】
・水道屋内外配管
・地下埋設管

ご注意

  • 保温材の種類と管種の組み合わせを間違えないように、給水管には給水用、給湯管には給湯用の保温材を選定してください。
  • 管と管、管と継ぎ手、背割れ部の接着は保温効果に影響するため、隙間のできないように行ってください。また、保冷に使用する場合は小さな隙間でも結露するため外気との遮断を確実に行ってください。
  • 保管に当たっては、炎天下や酷寒の場所に放置しないで、屋内で火気のない場所に保管してください。燃焼性のため火気は絶対近づけないでください。

指定中の仕様・寸法情報

材質
樹脂
内径(mm)
18
厚み(mm)
20
長さ(m)
2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト