ツール用品技術窓口

すくらっちべると STB-10

すくらっちべると【6個入り】

通常単価(税別)
6,780
税込単価
7,458
通常出荷日:6日目

【特長】・塗装面に傷を付けないシール、のりはがしに最適です。【用途】・自動車、車両、街路灯、自動販売機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 全長 (mm)
    330
  • JANコード
    4562137341877
  • トラスココード
    808-0133
  • 質量(g)
    150
  • ベルト寸法(mm)
    10×330
  • 長さ(mm)
    330
  • 幅(mm)
    10
  • 材質1
    布、ゴム(合成)
  • 適合機種
    NR

ご注意

  • ベルトスピード(m/min):800~1000 

型番:

STB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

STB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
全長(mm)
330
JANコード
4562137341877
トラスココード
808-0133
質量(g)
150
ベルト寸法(mm)
10×330
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
材質1
布、ゴム(合成)
適合機種
NR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
STB-10
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,780
( 7,458 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装面に傷を付けないシール、のりはがしに最適です。
【用途】
・自動車、車両、街路灯、自動販売機などのシール、のりはがし作業に。
【材質】
・布、ゴム(合成)
【セット内容】
・1箱6本入り

ご注意

  • ベルトスピード(m/min):800~1000 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すくらっちべるとの型番STB-10のページです。 型番STB-10に関する仕様情報を記載しております。
すくらっちべるとのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すくらっちべると
ハンディーベルトサンダー
ハイパワーナローミニコベルトサンダー
ガラスポリッシュPROベルト
ナロベルター エアー式
ベルトサンダー“ピボットサンダー”
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格6,78089,5092,31014,35235,139111,985
通常出荷日6日目1日目6日目6日目4日目1日目
商品タイプ関連部品本体関連部品関連部品本体本体
全長(mm)330170535260370410
JANコード456213734187745621373441754562137343314456213734364245621373442744562137344168
トラスココード808-0133837-0500852-3222852-3221368-5466837-0501
質量(g)1501600.0390.00060010502570.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト