ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

分離スタンド

分離スタンド STAND
  • 分離スタンド
通常単価(税別)
36,719
税込単価
40,391
通常出荷日:9日目

【特長】・台車に乗せたままの計量をスムーズにできます。・パレット使用に最適です。・自重が軽く持ちはこび...

詳細を確認

型番:

STAND
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STANDの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
トラスココード
816-9036
質量(g)
4600.0
品名
分離スタンド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STAND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,719
( 40,391 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車に乗せたままの計量をスムーズにできます。
・パレット使用に最適です。
・自重が軽く持ちはこびも楽々です。
・保管スペースをとりません。
【用途】
・物流業、倉庫業に。
・生産工場での原料の充填に。
・港湾現場への持込計量に。
・廃棄物計量現場に。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分離スタンドの型番STANDのページです。 型番STANDに関する仕様情報を記載しております。
分離スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分離スタンド
高性能ポスタルスケール
ヤマト DP-5600用分離スタンド
パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付
高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付
シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ
メーカー寺岡精工寺岡精工大和製衡エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格36,71924,80024,73529,635 -28,06820,049 -
通常出荷日9日目1日目4日目16日目〜16日目6日目
主要用途周辺機器はかり周辺機器はかりはかり-
種類オプション本体オプション本体本体-
トラスココード816-9036816-9037----
質量(g)4600.0635.000----
品名分離スタンド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト