17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm

通常単価(税別)
11,200
税込単価
12,320
通常出荷日:1日目

【特長】・自己放電力を有する40デニールの極細繊維のため傷をつけず除電・ホコリ除去ができます。・テープ...

詳細を確認

    型番:

    STAC404
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    STAC404の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STAC404
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,200
    ( 12,320 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自己放電力を有する40デニールの極細繊維のため傷をつけず除電・ホコリ除去ができます。
    ・テープタイプでお好みのサイズに切ることができます。
    【用途】
    ・機械取り付けタイプで、フィルム、紙などの静電気除去に有効。
    ・主に印刷機械など。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1040
    ・毛丈(mm):35
    ・ブラシ長(mm):1000
    ・ブラシ部長さ(mm):1000
    ・線径:0.07mm
    ・表面抵抗値:10[[の2乗]](Ω/□)
    ・JANコード:4560237006221
    ・トラスココード:813-1310
    ・質量:15g
    【材質/仕上】
    ・銅エンボステープ
    ・毛材:有機導電性ゴールド繊維

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mmの型番STAC404のページです。 型番STAC404に関する仕様情報を記載しております。
    スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm
    ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
    静電気除去テープブラシ STAC404
    アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
    アクリルカーボン除電ブラシ スタック203
    4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
    メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク東京硝子器械スタック・アンド・オプティーク東京硝子器械エスコ
    通常価格11,2006,100 -11,20044,8797,6793,440
    通常出荷日1日目9日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト