17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

STAC100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STAC100の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STAC100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
【用途】
・PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などに。
【商品仕様】
・全長(mm):235
・毛丈(mm):30
・毛幅(mm):3
・ブラシ部長さ(mm):100
・線径:0.07mm
・表面抵抗値:10[[の2乗]](Ω/□)
・JANコード:4560237006016
・トラスココード:813-1311
・質量:35g
【材質/仕上】
・柄:木、銅製テープ
・毛材:有機導電性ゴールド繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付きの型番STAC100のページです。 型番STAC100に関する仕様情報を記載しております。
スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
静電気除電ブラシ アース紐付き
静電防止ブラシ ハンド145
アクリルカーボン除電ブラシ スタック203
ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45
メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク大塚刷毛製造ケニス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,4006,100 -5,8566,7717,6798,600
通常出荷日1日目9日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト