ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型 STA-5N-1.3X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型
通常単価(税別)
59,856
税込単価
65,842
通常出荷日:8日目

【特長】・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。・液通路ステンレス仕様で、侵食性の...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

STA-5N-1.3X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STA-5N-1.3Xの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~350
質量(g)
240.000
材質1
接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル径(mm)
1.3
最大パターン開き(mm)
420
トラスココード
732-1422
平均粒径(μm)
16

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
STA-5N-1.3X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,856
( 65,842 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
・液通路ステンレス仕様で、侵食性のある液体でも使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • ダイカストアジャスター 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型の型番STA-5N-1.3Xのページです。 型番STA-5N-1.3Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.3X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格59,85659,85660,67559,85661,45461,064
通常出荷日8日目15日目8日目8日目8日目8日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~3500~2100~3900~650~620~200
質量(g)240.000240.000240.000240.000240.000240.000
材質1接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル径(mm)1.311.30.50.51

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト