17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型 STA-5N-1.0X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型
通常単価(税別)
59,856
税込単価
65,842
通常出荷日:15日目

【特長】・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。・液通路ステンレス仕様で、侵食性の...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

STA-5N-1.0X
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STA-5N-1.0Xの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~210
質量(g)
240.000
材質1
接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル径(mm)
1
最大パターン開き(mm)
360
トラスココード
732-1414
平均粒径(μm)
15

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
STA-5N-1.0X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,856
( 65,842 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
・液通路ステンレス仕様で、侵食性のある液体でも使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型の型番STA-5N-1.0Xのページです。 型番STA-5N-1.0Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.3X型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格59,85659,85659,85661,45461,06460,675
通常出荷日15日目8日目8日目8日目8日目8日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~2100~650~3500~620~2000~390
質量(g)240.000240.000240.000240.000240.000240.000
材質1接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル径(mm)10.51.30.511.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト