17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA マイクベース ST-73A
  • TOA マイクベース

TOA マイクベース

通常単価(税別)
12,076
税込単価
13,284
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・マイクベース・トラスココード:817-2841・質量:2.3kg【材質/仕上】・亜鉛ダイ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2841
  • 質量(g)
    2300.0
  • 詳細タイプ
    卓上用マイクスタンドベース
  • サイズ (mm)
    Φ165×58.5
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • コネクター
    入力コネクター:BTS21R3A/出力コネクター:XLR-3-14相当品

型番:

ST-73A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-73Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2841
質量(g)
2300.0
詳細タイプ
卓上用マイクスタンドベース
サイズ(mm)
Φ165×58.5
材質1
亜鉛ダイカスト
コネクター
入力コネクター:BTS21R3A/出力コネクター:XLR-3-14相当品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-73A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,076
( 13,284 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マイクベース
・トラスココード:817-2841
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・亜鉛ダイカスト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA マイクベースの型番ST-73Aのページです。 型番ST-73Aに関する仕様情報を記載しております。
TOA マイクベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA マイクベース
TOA ハンドマイク
TOA ヘッドセットマイク
TOA フレキシブルマイク
TOA マイク用コンセント ホーン型
TOA ラベリア型コンデンサーマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格12,07615,00014,47823,1732,89529,641
通常出荷日8日目8日目4日目7日目8日目8日目
その他オプション---オプション-
トラスココード817-2841817-2830817-2891817-2831817-2883817-2833
質量(g)2300.0298.00045.000465.00075.000100.000
詳細タイプ卓上用マイクスタンドベースリモート機能付ハンド型ダイナミックマイクヘッドセットマイクフレキシブル型ダイナミックマイクマイク用コンセント(ホーン型)ラベリア型コンデンサーマイク
サイズ(mm)Φ165×58.5Φ39.5×163(出力コード部除く)-Φ40×532(長さ)45(W)×110(H)×48.1(D)Φ8.9×28.6(出力コード部除く)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト