ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無) ST-6R-2.0X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
通常単価(税別)
23,908
税込単価
26,299
通常出荷日:9日目

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。・霧化エア...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-6R-2.0X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-6R-2.0Xの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~600
質量(g)
255.000
材質1
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)
2
最大パターン開き(mm)
φ100
トラスココード
810-5482
平均粒径(μm)
49

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-6R-2.0X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,908
( 26,299 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)の型番ST-6R-2.0Xのページです。 型番ST-6R-2.0Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-2.0X型(ジョイント・ニップル無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.0X型(ジョイント・ニップル無)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格23,90824,54025,22023,90827,39329,316
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~6000~2300~640~3600~6000~200
質量(g)255.000255.000255.000255.000255.000300.000
材質1本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)210.51.321

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト