ツール用品技術窓口

扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90

  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~50
  • かくはん方法
    自動
  • 質量(g)
    290
  • 材質1
    液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅
  • ノズル径(mm)
    1.1
  • トラスココード
    732-1392
  • パターン開き(mm)
    20

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-6-C8R-1.1X-100L90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-6-C8R-1.1X-100L90の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~50
かくはん方法
自動
質量(g)
290
材質1
液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅
ノズル径(mm)
1.1
トラスココード
732-1392
パターン開き(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-6-C8R-1.1X-100L90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,861
( 64,747 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転させた筒状製品(φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。
・90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。
・平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。
・二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
【用途】
・潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90の型番ST-6-C8R-1.1X-100L90のページです。 型番ST-6-C8R-1.1X-100L90に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格58,86124,45125,31424,88364,01523,093
通常出荷日8日目9日目7日目7日目8日目9日目
取付口(エア・液体)Rp1/8G1/8G1/8G1/8Rp1/8G1/8
液体噴出量(ml/min)0~500~1850~2300~3600~2300~185
かくはん方法自動-----
質量(g)290285.000255.000255.000240.000280.000
材質1液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)バネ・継手:SUS304●その他:SUS303本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト