ツール用品技術窓口

扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-100L-45

  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~30
  • かくはん方法
    自動
  • 質量(g)
    290
  • 材質1
    液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅
  • ノズル径(mm)
    0.7
  • トラスココード
    732-1333
  • パターン開き(mm)
    50

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-6-C8-0.7X-100L45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ST-6-C8-0.7X-100L45の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~30
かくはん方法
自動
質量(g)
290
材質1
液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅
ノズル径(mm)
0.7
トラスココード
732-1333
パターン開き(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-6-C8-0.7X-100L45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,195
( 67,315 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転させた筒状製品(φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。
・90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。
・平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。
・二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
【用途】
・潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-100L-45の型番ST-6-C8-0.7X-100L45のページです。 型番ST-6-C8-0.7X-100L45に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-100L-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-100L-45
扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90
扶桑 ルミナHM-3LX(丸吹きφ0.7x100L針ノズル 継手無し)
扶桑 ルミナ HM-6LX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無
扶桑 ルミナHM-3LG丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付
扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格61,19558,86129,88330,78931,69430,789
通常出荷日8日目8日目9日目9日目14日目14日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8G1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~300~500~350~300~350~35
かくはん方法自動自動----
質量(g)290290112.000118.000130.000112.000
材質1液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト