17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm ST-65A
  • TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

通常単価(税別)
5,685
税込単価
6,254
通常出荷日:5日目

【特長】・2段式の卓上型マイクスタンドです。【商品仕様】・有効伸長(120~175mm)・TOA 卓上...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコート
    4538095001092
  • トラスココード
    722-3960
  • 質量(g)
    1000.0
  • 詳細タイプ
    卓上型マイクスタンド
  • 材質1
    パイプ:一般構造用鋼管
  • 材質2
    ベース:鉄鋳物
  • 仕様
    ねじ部:U5/16(変換ねじ)、NS5/8(内パイプねじ)
  • 付属品
    クリップ式マイクホルダー×1
  • 有効伸長 (mm)
    120~175

型番:

ST-65A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-65Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコート
4538095001092
トラスココード
722-3960
質量(g)
1000.0
詳細タイプ
卓上型マイクスタンド
材質1
パイプ:一般構造用鋼管
材質2
ベース:鉄鋳物
仕様
ねじ部:U5/16(変換ねじ)、NS5/8(内パイプねじ)
付属品
クリップ式マイクホルダー×1
有効伸長(mm)
120~175

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-65A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,685
( 6,254 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式の卓上型マイクスタンドです。
【商品仕様】
・有効伸長(120~175mm)
・TOA 卓上型マイクロホンスタンド
・JANコード:4538095001092
・トラスココード:722-3960
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mmの型番ST-65Aのページです。 型番ST-65Aに関する仕様情報を記載しております。
TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm
TOA 卓上型送信機
TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機
TOA 接話型マイクロホン
TOA ヘッドセットマイクロホン
TOA スピーチ用マイクロホン
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格5,68557,26748,16010,95715,20021,523
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目11日目
その他オプション-----
JANコート4538095001092--453809500051445380950007364538095001207
トラスココード722-3960--722-4150722-4095722-3609
質量(g)1000.0--3050.000245.000
詳細タイプ卓上型マイクスタンド--接話型マイクロホンヘッドセットマイクハンド型ダイナミックマイク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト