ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型 ST-5RW-1.0
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型
通常単価(税別)
26,081
税込単価
28,689
通常出荷日:9日目

【特長】・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。・霧化エアーとピストン作動エアー共...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-5RW-1.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-5RW-1.0の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
液体噴出量(ml/min)
0~280
質量(g)
250.000
材質1
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)
1
最大パターン開き(mm)
φ130
トラスココード
810-5427
平均粒径(μm)
20

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-5RW-1.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,081
( 28,689 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型の型番ST-5RW-1.0のページです。 型番ST-5RW-1.0に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-2.0型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格26,08127,89226,77127,43928,16528,406
通常出荷日9日目9日目9日目7日目9日目7日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
液体噴出量(ml/min)0~2800~640~5800~2600~4000~600
質量(g)250.000255.000250.000255.000255.000255.000
材質1本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)10.5211.32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト